Указание: Этот товар снят с производства.

Угловая секция 45° Magic 60 A2

Артикул, номер 6041084 | EAN 4012195881698

6041084 / RBM 45 620 A2
200 mm
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 60 mm
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x200
Размер B 200 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 45 620 A2 200 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6041084
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 45 620 A2 / 6041084 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 45 620 A2 / 6041084 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 45 620 A2 / 6041084 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 45 620 A2 / 6041084 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBM 45 620 A2 / 6041084
Загрузить