Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036142 / Угловая секция 45° 60 FT

Угловая секция 45° Magic

Артикул, номер 6041072 | EAN 4012195881667

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 60 mm
Высота 2 in
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x600
Размер B 600 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 45 615 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041062
1 Штук
RBM 45 640 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041068
1 Штук
RBM 45 650 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041070
1 Штук
RBM 45 660 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041072
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 45 660 FT / 6041072 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 45 660 FT / 6041072 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 45 660 FT / 6041072 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 45 660 FT / 6041072 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBM 45 660 FT / 6041072
Загрузить