Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036240 / Угловая секция 45° 85 FT

Угловая секция 45° Magic

Артикул, номер 6041440 | EAN 4012195879756

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 85 mm
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x600
Размер B 600 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 45 810 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041430
1 Штук
RBM 45 820 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041432
1 Штук
RBM 45 830 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041434
1 Штук
RBM 45 840 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041436
1 Штук
RBM 45 850 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041438
1 Штук
RBM 45 860 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6041440
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 45 860 FT / 6041440 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 45 860 FT / 6041440 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 45 860 FT / 6041440 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 45 860 FT / 6041440 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBM 45 860 FT / 6041440
Загрузить