Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036238 / Угловая секция 45° 85 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 85x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 85 mm Размер B 500 mm Ширина 500 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBM 45 850 FT / 6041438 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBM 45 850 FT / 6041438 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBM 45 850 FT / 6041438 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBM 45 850 FT / 6041438 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf