Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036808 / Угловая секция 90° 110 FS

Угловая секция 90° 110 FS

Артикул, номер 7001940 | EAN 4012196212354

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Детали крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x400
С крышкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 4 in
Высота 110 mm
Размер B 400 mm
Размер R 150 mm
Ширина 16 in
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 140 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7001940
1 Штук
RB 90 155 FS 550 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7001975
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 140 FS / 7001940 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 140 FS / 7001940 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB 90 140 FS / 7001940 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB 90 140 FS / 7001940 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 140 FS / 7001940 , 0.12MB , pdf

RB 90 140 FS / 7001940
Загрузить