Угловая секция 90° 110 FS

Артикул, номер 6225128 | EAN 4012196443918

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.

Соединители заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 500 mm
Размер R 500 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,2491 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,2491 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LB 90 1120 R3 FS 200 mm 1,5 mm 6225122
1 Штук
LB 90 1130 R3 FS 300 mm 1,5 mm 6225124
1 Штук
LB 90 1140 R3 FS 400 mm 1,5 mm 6225126
1 Штук
LB 90 1150 R3 FS 500 mm 1,5 mm 6225128
1 Штук
LB 90 1160 R3 FS 600 mm 1,5 mm 6225130
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS LVG 110 FS 6216545
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LB 90 1150 R3 FS / 6225128 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LB 90 1150 R3 FS / 6225128 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LB 90 1150 R3 FS / 6225128 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LB 90 1150 R3 FS / 6225128 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LB 90 1150 R3 FS / 6225128 , 0.12MB , pdf

LB 90 1150 R3 FS / 6225128
Загрузить