Угловая секция 90° 110 FT

Артикул, номер 6036832 | EAN 4012197344825

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x150
Рекомендованное количество винтов 18 St.
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 150 mm
Размер R 50 mm
Ширина 150 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,393 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,393 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 110 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6036830
1 Штук
RB 90 115 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6036832
1 Штук
RB 90 120 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6036834
1 Штук
RB 90 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6036836
1 Штук
RB 90 140 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6036838
1 Штук
RB 90 150 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6036840
1 Штук
RB 90 160 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6036842
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка угловой секции 90° DD Крышка угловой секции 90° DD RBD 90 150 DD 6036952
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 115 FT / 6036832 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 115 FT / 6036832 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB 90 115 FT / 6036832 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB 90 115 FT / 6036832 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 115 FT / 6036832 , 0.13MB , pdf

RB 90 115 FT / 6036832
Загрузить