Угловая секция 90° 110 FT

Артикул, номер 7127320 | EAN 4012196814817

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
С крышкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 4 in
Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Размер R 50 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 120 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7127227
1 Штук
RB 90 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 7127320
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 130 FT / 7127320 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 130 FT / 7127320 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 90 130 FT / 7127320 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 130 FT / 7127320 , 0.12MB , pdf

RB 90 130 FT / 7127320
Загрузить