Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036842 / Угловая секция 90° 110 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Детали крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 110 mm Высота 4 in Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x550 Размер B 550 mm Размер R 150 mm С крышкой нет Схема расположения отверстий NATO нет Ширина 550 mm Ширина 22 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 155 FT / 7127545 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 155 FT / 7127545 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 155 FT / 7127545 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 155 FT / 7127545 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F