- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лестничных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.
Соединители заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 600 mm Размер R 600 mm Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 21,5126 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 21,5126 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LB 90 1160 R5 FT / 6217780 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LB 90 1160 R5 FT / 6217780 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LB 90 1160 R5 FT / 6217780 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LB 90 1160 R5 FT / 6217780 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LB 90 1160 R5 FT / 6217780 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FT