- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Конструкция соединителей Без соединителя Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Размер B 300 mm Размер R 300 mm Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 16,5 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,5 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LB 90 630 R3 A4 / 6225104 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LB 90 630 R3 A4 / 6225104 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LB 90 630 R3 A4 / 6225104 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LB 90 630 R3 A4 / 6225104 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LB 90 630 R3 A4 / 6225104 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель A4