Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036660 / Угловая секция 90° 60 A4

Угловая секция 90° 60 A4

Артикул, номер 7134294 | EAN 4012195866589

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированная горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Неперфорированная фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.

Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 2 in
Высота 60 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 60x500
Размер B 500 mm
Размер R 150 mm
Толщина листа 1,5 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBU 90 640 A4 400 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 7134292
1 Штук
RBU 90 650 A4 500 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 7134294
1 Штук
RBU 90 660 A4 600 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 7134296
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBU 90 650 A4 / 7134294 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBU 90 650 A4 / 7134294 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBU 90 650 A4 / 7134294 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBU 90 650 A4 / 7134294 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBU 90 650 A4 / 7134294
Загрузить