- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 200 mm Размер R 200 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,6597 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,6597 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LB 90 620 R3 FS / 6225042 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LB 90 620 R3 FS / 6225042 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LB 90 620 R3 FS / 6225042 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LB 90 620 R3 FS / 6225042 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LB 90 620 R3 FS / 6225042 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FS