Угловая секция 90° 60 FS

Артикул, номер 6211424 | EAN 4012196684915

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Horizontal 90° bend, fitting for cable ladders, side height 60 mm With connector perforation. Can be used in indoor areas. Connector and fastening material must be ordered separately. Fittings must be supported by the support structure.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 300 mm
Размер R 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,9841 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,9841 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LB 90 620 R5 FS 200 mm 1,5 mm 6211422
1 Штук
LB 90 630 R5 FS 300 mm 1,5 mm 6211424
1 Штук
LB 90 640 R5 FS 400 mm 1,5 mm 6211426
1 Штук
LB 90 650 R5 FS 500 mm 1,5 mm 6211428
1 Штук
LB 90 660 R5 FS 600 mm 1,5 mm 6211430
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS LVG 60 FS 6208840
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LB 90 630 R5 FS / 6211424 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LB 90 630 R5 FS / 6211424 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LB 90 630 R5 FS / 6211424 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LB 90 630 R5 FS / 6211424 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LB 90 630 R5 FS / 6211424 , 0.13MB , pdf

LB 90 630 R5 FS / 6211424
Загрузить