- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 90° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах Высота 60 mm Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Модель Жесткая угловая секция Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Размер 60x400 Размер B 400 mm Размер R 50 mm Рекомендованное количество винтов 14 St. С крышкой нет Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 0,8 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Цвет цинковый Ширина 400 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 640 FT / 6036598 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 640 FT / 6036598 , 0.15MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RB 90 640 FT / 6036598 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 640 FT / 6036598 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 640 FT / 6036598 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.60MB , pdfИнструкции по монтажу Schraubbare Kabelrinnen mit Formteilen zum Schrauben und Klemmen , 5.42MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Казахстан - Русский