Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036700 / Угловая секция 90° 85 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 85x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Цвет цинковый Размеры
Высота 85 mm Высота 3 in Размер B 100 mm Размер R 50 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 810 FS / 7001762 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 810 FS / 7001762 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 810 FS / 7001762 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 810 FS / 7001762 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf