Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036702 / Угловая секция 90° 85 FS

Угловая секция 90° 85 FS

Артикул, номер 7001789 | EAN 4012196819317

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Размер B 200 mm
Размер R 50 mm
Ширина 8 in
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 810 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7001762
1 Штук
RB 90 820 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7001789
1 Штук
RB 90 830 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7001800
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 820 FS / 7001789 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 820 FS / 7001789 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 90 820 FS / 7001789 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 820 FS / 7001789 , 0.12MB , pdf

RB 90 820 FS / 7001789
Загрузить