Угловая секция 90° 85 FS

Артикул, номер 6036710 | EAN 4012197343538

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x600
Рекомендованное количество винтов 20 St.
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 600 mm
Размер R 50 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,4922 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,4922 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 810 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036700
1 Штук
RB 90 820 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036702
1 Штук
RB 90 830 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036704
1 Штук
RB 90 840 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036706
1 Штук
RB 90 850 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036709
1 Штук
RB 90 860 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036710
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка угловой секции 90° FS Крышка угловой секции 90° FS RBD 90 600 FS 6036912
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 860 FS / 6036710 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 860 FS / 6036710 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB 90 860 FS / 6036710 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB 90 860 FS / 6036710 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 860 FS / 6036710 , 0.13MB , pdf

RB 90 860 FS / 6036710
Загрузить