- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 55 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр проволоки 3,9 mm Изгиб (угол) 90° Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Модель Горизонтальная угловая секция Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 55x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 55 mm Ширина 100 mm Ширина 3,94 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3155 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3155 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRB 90 510 FT / 6002218 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRB 90 510 FT / 6002218 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GRB 90 510 FT / 6002218 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRB 90 510 FT / 6002218 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель FT