- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 105 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр проволоки 3,9 mm Изгиб (угол) 90° Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Модель Горизонтальная угловая секция Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность гальванически оцинкованный Повышение живучести конструкции нет Размер 105x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 105 mm Размер Н 108 mm Размер B 106 mm Размер A 28 mm Ширина 100 mm Ширина 3,94 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3625 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3625 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRB 90 110 G / 6002370 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRB 90 110 G / 6002370 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GRB 90 110 G / 6002370 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GRB 90 110 G / 6002370 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRB 90 110 G / 6002370 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Стыковый соединитель G