Стыковый соединитель G

Артикул, номер 6016596 | EAN 4012196520510

6016596 / GSV 34 G
29 mm
24 mm
Сталь
гальванически оцинкованный
Описание продукта
Описание продукта
Стыковой соединитель проволочных лотков в болтовом исполнении.
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.

50-150 мм = 2 шт.
200-300 мм = 3 шт.
400-450 мм = 4 шт.
500-600 мм = 5 шт.

Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • C-образный проволочный лоток, высота боковой стенки 50 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволоки проволочных лотков макс. 4,9 mm
Подходит для проволоки проволочных лотков мин. 3,9 mm
Подходит для проволочного лотка да
Размер 34 x 27,5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 24 mm
Высота 0,94 in
Длина 34 mm
Ширина 29 mm
Ширина 1,14 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0913 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0913 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GSV 34 G 29 mm 24 mm Сталь гальванически оцинкованный 6016596
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GSV 34 G / 6016596 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GSV 34 G / 6016596 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GSV 34 G / 6016596 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GSV 34 G / 6016596 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GSV 34 G / 6016596 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GSV 34 G / 6016596
Загрузить