Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикул, номер 6002323 | EAN 4012196002177

нет
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 105 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр проволоки 4,8 mm
Изгиб (угол) 90°
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Горизонтальная угловая секция
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 105x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 105 mm
Размер Н 108 mm
Размер B 306 mm
Размер A 28 mm
Ширина 300 mm
Ширина 11,81 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,689 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,689 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Диаметр проволоки Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRB 90 110 FT 100 mm 3,9 mm нет 6002307
1 Штук
GRB 90 115 FT 150 mm 3,9 mm нет 6002311
1 Штук
GRB 90 120 FT 200 mm 4,8 mm нет 6002315
1 Штук
GRB 90 130 FT 300 mm 4,8 mm нет 6002323
1 Штук
GRB 90 140 FT 400 mm 4,8 mm нет 6002331
1 Штук
GRB 90 150 FT 500 mm 4,8 mm нет 6002358
1 Штук
GRB 90 160 FT 600 mm 4,8 mm нет 6002366
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель FT Соединитель FT GSV 34 FT 6016634
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRB 90 130 FT / 6002323 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRB 90 130 FT / 6002323 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GRB 90 130 FT / 6002323 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRB 90 130 FT / 6002323 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRB 90 130 FT / 6002323
Загрузить