- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.
Соединители заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x450 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 450 mm Размер R 450 mm Ширина 450 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 12,0331 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,0331 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LB 90 1145 R3 FT / 6225148 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LB 90 1145 R3 FT / 6225148 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LB 90 1145 R3 FT / 6225148 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LB 90 1145 R3 FT / 6225148 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LB 90 1145 R3 FT / 6225148 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FT