Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036590 / Угловая секция 90° 60 FT

Угловая секция 90° Magic

Артикул, номер 6041150 | EAN 4012195881889

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 100 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,0772 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0772 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 90 610 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6041150
1 Штук
RBM 90 615 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041152
1 Штук
RBM 90 630 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6041156
1 Штук
RBM 90 640 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6041158
1 Штук
RBM 90 650 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041160
1 Штук
RBM 90 660 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041162
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 90 610 FT / 6041150 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 90 610 FT / 6041150 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 90 610 FT / 6041150 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 90 610 FT / 6041150 , 0.13MB , pdf

RBM 90 610 FT / 6041150
Загрузить