Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036652 / Угловая секция 90° 60 A4

Угловая секция 90° Magic

Артикул, номер 6041202 | EAN 4012195878445

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x150
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 150 mm
Ширина 150 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 90 615 A4 150 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6041202
1 Штук
RBM 90 620 A4 200 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6041204
1 Штук
RBM 90 630 A4 300 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6041206
1 Штук
RBM 90 640 A4 400 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6041208
1 Штук
RBM 90 660 A4 600 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6041212
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 90 615 A4 / 6041202 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 90 615 A4 / 6041202 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 90 615 A4 / 6041202 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 90 615 A4 / 6041202 , 0.13MB , pdf

RBM 90 615 A4 / 6041202
Загрузить