Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036624 / Угловая секция 90° 60 A2
- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 60 mm Размер B 200 mm Ширина 200 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBM 90 620 A2 / 6041184 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBM 90 620 A2 / 6041184 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBM 90 620 A2 / 6041184 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBM 90 620 A2 / 6041184 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf