Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036572 / Угловая секция 90° 60 FS

Угловая секция 90° Magic

Артикул, номер 6041142 | EAN 4012195881872

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Противопожарная защита Использование противопожарных потолков
Размер 60x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 600 mm
Ширина 24 in
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,206 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,206 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 90 610 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041130
1 Штук
RBM 90 615 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041132
1 Штук
RBM 90 630 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041136
1 Штук
RBM 90 640 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041138
1 Штук
RBM 90 650 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041140
1 Штук
RBM 90 660 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041142
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 90 660 FS / 6041142 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 90 660 FS / 6041142 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBM 90 660 FS / 6041142 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBM 90 660 FS / 6041142 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 90 660 FS / 6041142 , 0.12MB , pdf

RBM 90 660 FS / 6041142
Загрузить