Угловая секция FT 90°

Артикул, номер 7125410 | EAN 4012196247691

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.

Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 400 mm
Размер R 150 mm
Ширина 16 in
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 90 640 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7125410
1 Штук
RB 90 650 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7125526
1 Штук
RB 90 660 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7125585
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 90 640 FT / 7125410 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 90 640 FT / 7125410 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 90 640 FT / 7125410 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 90 640 FT / 7125410 , 0.12MB , pdf

RB 90 640 FT / 7125410
Загрузить