- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.
Материал крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Модель Жесткая угловая секция Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 600 mm Размер R 150 mm Ширина 24 in Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 660 FT / 7125585 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 660 FT / 7125585 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 660 FT / 7125585 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 660 FT / 7125585 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский