Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6037326 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT

Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FT

Артикул, номер 6040706 | EAN 4012195992844

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Размер L 640 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBMV 110 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6040700
1 Штук
RBMV 115 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6040702
1 Штук
RBMV 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6040706
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBMV 130 FT / 6040706 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBMV 130 FT / 6040706 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBMV 130 FT / 6040706 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBMV 130 FT / 6040706 , 0.12MB , pdf

RBMV 130 FT / 6040706
Загрузить