Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037320 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Размеры
Высота 110 mm Размер B 100 mm Размер L 340 mm Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBMV 110 FT / 6040700 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBMV 110 FT / 6040700 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RBMV 110 FT / 6040700 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBMV 110 FT / 6040700 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf