Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037162 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A2
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Высота 60 mm Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Размер B 600 mm Размер L 1120 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,5 mm Ширина 600 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBMV 660 A2 / 6040532 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBMV 660 A2 / 6040532 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBMV 660 A2 / 6040532 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBMV 660 A2 / 6040532 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf