Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037170 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Высота 60 mm Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции да Размер 60x100 Размер B 100 mm Размер L 340 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Ширина 100 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBMV 610 A4 / 6040540 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBMV 610 A4 / 6040540 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBMV 610 A4 / 6040540 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBMV 610 A4 / 6040540 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf