Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6037174 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A4

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A4

Артикул, номер 6040544 | EAN 4012195992370

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 60 mm
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x200
Размер B 200 mm
Размер L 490 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBMV 610 A4 100 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6040540
1 Штук
RBMV 620 A4 200 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6040544
1 Штук
RBMV 630 A4 300 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6040546
1 Штук
RBMV 640 A4 400 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6040548
1 Штук
RBMV 650 A4 500 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6040550
1 Штук
RBMV 660 A4 600 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6040552
1 Штук
RBMV 615 A4 150 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6040542
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBMV 620 A4 / 6040544 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBMV 620 A4 / 6040544 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBMV 620 A4 / 6040544 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBMV 620 A4 / 6040544 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта RBMV 620 A4 / 6040544, 76.55 kB, jpg

RBMV 620 A4 / 6040544
Загрузить