Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6037124 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT

Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT

Артикул, номер 6040504 | EAN 4012195992233

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 200 mm
Размер L 490 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBMV 610 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6040500
1 Штук
RBMV 615 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6040502
1 Штук
RBMV 620 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6040504
1 Штук
RBMV 630 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6040506
1 Штук
RBMV 640 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6040508
1 Штук
RBMV 650 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6040510
1 Штук
RBMV 660 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6040512
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBMV 620 FT / 6040504 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBMV 620 FT / 6040504 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBMV 620 FT / 6040504 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBMV 620 FT / 6040504 , 0.12MB , pdf

RBMV 620 FT / 6040504
Загрузить