Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6037204 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS

Угловая секция, регулируемая, Magic 85 FS

Артикул, номер 6040586 | EAN 4012195992493

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 85 mm
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x300
Размер B 300 mm
Размер L 640 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBMV 810 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6040580
1 Штук
RBMV 820 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6040584
1 Штук
RBMV 830 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6040586
1 Штук
RBMV 840 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6040588
1 Штук
RBMV 850 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6040590
1 Штук
RBMV 860 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6040592
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBMV 830 FS / 6040586 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBMV 830 FS / 6040586 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBMV 830 FS / 6040586 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBMV 830 FS / 6040586 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBMV 830 FS / 6040586
Загрузить