Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037202 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Высота 85 mm Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 85x200 Размер B 200 mm Размер L 490 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Ширина 200 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBMV 820 FS / 6040584 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBMV 820 FS / 6040584 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RBMV 820 FS / 6040584 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBMV 820 FS / 6040584 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf