Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT

Артикул, номер 6037324 | EAN 4012197342012

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция с возможностью регулировки угла для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Регулируемый угол 0–90°. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x200
Рекомендованное количество винтов 20 St.
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 200 mm
Размер L 522 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,7586 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,7586 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB W 110 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6037320
1 Штук
RB W 115 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6037322
1 Штук
RB W 120 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6037324
1 Штук
RB W 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6037326
1 Штук
RB W 140 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6037328
1 Штук
RB W 150 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6037330
1 Штук
RB W 160 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6037332
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка для угловой секции с возможностью регулировки угла DD Крышка для угловой секции с возможностью регулировки угла DD RBD W 200 DD 6037544
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB W 120 FT / 6037324 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB W 120 FT / 6037324 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB W 120 FT / 6037324 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB W 120 FT / 6037324 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB W 120 FT / 6037324 , 0.13MB , pdf

RB W 120 FT / 6037324
Загрузить