Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A4

Артикул, номер 6037174 | EAN 4012197341435

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция с возможностью регулировки угла для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Регулируемый угол 0–90°. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x200
Рекомендованное количество винтов 12 St.
С крышкой нет
Серия продукции Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 200 mm
Размер L 522 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,4353 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,4353 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB W 610 A4 100 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6037170
1 Штук
RB W 620 A4 200 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6037174
1 Штук
RB W 630 A4 300 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6037176
1 Штук
RB W 640 A4 400 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6037178
1 Штук
RB W 650 A4 500 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6037180
1 Штук
RB W 660 A4 600 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 6037182
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла A4 Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла A4 RBD W 200 A4 6037574
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой FRSB 6x12 A4 6406142
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB W 620 A4 / 6037174 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB W 620 A4 / 6037174 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB W 620 A4 / 6037174 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB W 620 A4 / 6037174 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB W 620 A4 / 6037174 , 0.13MB , pdf

RB W 620 A4 / 6037174
Загрузить