Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS

Артикул, номер 6037206 | EAN 4012197340926

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция с возможностью регулировки угла для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Регулируемый угол 0–90°. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x400
Рекомендованное количество винтов 18 St.
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 400 mm
Размер L 834 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,5761 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,5761 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB W 810 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6037200
1 Штук
RB W 820 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6037202
1 Штук
RB W 830 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6037204
1 Штук
RB W 840 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6037206
1 Штук
RB W 850 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6037208
1 Штук
RB W 860 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6037210
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла FS Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла FS RBD W 400 FS 6037508
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB W 840 FS / 6037206 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB W 840 FS / 6037206 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB W 840 FS / 6037206 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB W 840 FS / 6037206 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB W 840 FS / 6037206 , 0.13MB , pdf

RB W 840 FS / 6037206
Загрузить