- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая вставка для увеличения радиуса и опорной поверхности кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Размер R250mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 45 mm Радиус 250 mm Размер a 250 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,3091 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3091 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LEB 25 DD / 6221216 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LEB 25 DD / 6221216 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LEB 25 DD / 6221216 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LEB 25 DD / 6221216 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LEB 25 DD / 6221216 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский