Угловая вставка DD

Артикул, номер 6221259 | EAN 4012196089239

Описание продукта
Описание продукта
Угловая вставка для увеличения радиуса и опорной поверхности кабеля.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 45 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Размер R500mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 45 mm
Радиус 500 mm
Размер a 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,9271 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,9271 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Радиус Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LEB 25 DD 250 mm 6221216
1 Штук
LEB 50 DD 500 mm 6221259
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LEB 50 DD / 6221259 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LEB 50 DD / 6221259 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LEB 50 DD / 6221259 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LEB 50 DD / 6221259 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LEB 50 DD / 6221259 , 0.13MB , pdf

LEB 50 DD / 6221259
Загрузить