- Описание продукта
-
Описание продуктаПерфорированный угловой профиль для создания специальных несущих конструкций.
С помощью углового профиля можно, например, создать маятниковый отвес.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид перфорации 2 стороны перфорированные Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Отделяемый нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 30x35x2000 С зубцами нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Статическая величина ly 1,82 cm⁴ Статическая величина lz 1,29 cm⁴ Статическая величина Wy 0,75 cm³ Статическая величина Wz 0,59 cm³ Статическая величина А 1,38 cm² Толщина листа 3 mm Форма профиля L-образный профиль Цвет цинковый Размеры
Высота 30 mm Длина 2000 mm Ширина 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,6741 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,6741 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WP 30 35 2000 FT / 6373100 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС WP 30 35 2000 FT / 6373100 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия WP 30 35 2000 FT / 6373100 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WP 30 35 2000 FT / 6373100 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский