Угловой профиль WP30/35

Артикул, номер 6373103 | EAN 4012195614159

3 mm
Описание продукта
Описание продукта
Перфорированный с двух сторон угловой профиль для создания специальных несущих конструкций.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид перфорации 2 стороны перфорированные
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Отделяемый нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 30x35x5000
С зубцами нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 1,82 cm⁴
Статическая величина lz 1,29 cm⁴
Статическая величина Wy 0,75 cm³
Статическая величина Wz 0,59 cm³
Статическая величина А 1,38 cm²
Толщина листа 3 mm
Форма профиля L-образный профиль
Цвет цинковый

Размеры

Высота 30 mm
Длина 5000 mm
Ширина 35 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,2037 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,2037 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WP 30 35 2000 FT 2000 mm 3 mm 6373100
1 Штук
WP 30 35 5000 FT 5000 mm 3 mm 6373103
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WP 30 35 5000 FT / 6373103 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WP 30 35 5000 FT / 6373103 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия WP 30 35 5000 FT / 6373103 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WP 30 35 5000 FT / 6373103 , 0.12MB , pdf

WP 30 35 5000 FT / 6373103
Загрузить