Угловой соединитель 60 A4

Артикул, номер 6208891 | EAN 4012195022084

6208891 / LWVG 60 A4
60 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловые соединители в качестве внешних соединителей для крепления кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Углобой соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 64x150
Размер 64x150
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 200 mm
Ширина 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7816 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7816 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LWVG 60 A4 60 mm 1,5 mm 6208891
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LWVG 60 A4 / 6208891 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LWVG 60 A4 / 6208891 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LWVG 60 A4 / 6208891 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LWVG 60 A4 / 6208891 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LWVG 60 A4 / 6208891 , 0.28MB , pdf

LWVG 60 A4 / 6208891
Загрузить