Угловой соединитель 60 FS

Артикул, номер 6067973 | EAN 4012196606221

6067973 / REV 60 FS RU
55 mm
0,7 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловой соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Крепежный материал необходимо заказывать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Угловой соединитель
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 240 x 130
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 55 mm
Длина 130 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
REV 60 FS RU 55 mm 0,7 mm 6067973
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация REV 60 FS RU / 6067973 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС REV 60 FS RU / 6067973 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия REV 60 FS RU / 6067973 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия REV 60 FS RU / 6067973 , 0.13MB , pdf

REV 60 FS RU / 6067973
Загрузить