Угловой соединитель 60 FS

Артикул, номер 6067972 | EAN 4012196066315

6067972 / REV 60 FS
55 mm
1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловой соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Крепежный материал необходимо заказывать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Угловой соединитель
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 240 x 130
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 55 mm
Длина 240 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2793 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2793 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
REV 60 FS 55 mm 1,25 mm 6067972
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация REV 60 FS / 6067972 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС REV 60 FS / 6067972 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании REV 60 FS / 6067972 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия REV 60 FS / 6067972 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия REV 60 FS / 6067972 , 0.13MB , pdf

REV 60 FS / 6067972
Загрузить