Укомплектованная монтажная коробка UTC3 с 2 розетками с защитным контактом

Артикул, номер 7404662 | EAN 4012196557523

7404662 / UTC3 G W2
175 mm
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованная монтажная коробка UTC3 оснащена двумя розетками 33° с защитным контактом и одной глухой накладкой для последующей установки электроустановочного изделия размером 45х45 мм серии Modul 45 или Modul 45connect. Подходит для подключения кабелей VL и лючков номинальных размеров 2, 4, R4, 6 и R7.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Защита от перенапряжений нет
Исполнение двойная, белоснежная
Количество встраиваемых устройств 3
Количество подключений 1
Комбинации розеток 2-секционный
Модульный разъем да
Размер 165x76x45
Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect
Сечение провода 2,5 mm²
Соединительный кабель без галогенов нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Штекерная система GST18
Электрическая сеть 1

Размеры

Высота 60 mm
Длина 175 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7431 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7431 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UTC3 G W2 175 mm 7404662
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UTC3 G W2 / 7404662 , 0.27MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия UTC3 G W2 / 7404662 , 0.13MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия UTC3 G W2 / 7404662 , 0.13MB , pdf

UTC3 G W2 / 7404662
Загрузить