- Описание продукта
-
Описание продуктаУкомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена двумя розетками 33° с защитным контактом 16А и двумя глухими накладками для последующей установки двух электроустановочного изделия размером 45х45 мм серии Modul 45 или Modul 45connect. Подходит для подключения кабелей VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Защита от перенапряжений нет Исполнение двойная, белоснежная Количество встраиваемых устройств 4 Количество подключений 1 Комбинации розеток 2-секционный Модульный разъем да Размер 208x76x45 Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect Сечение провода 2,5 mm² Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Штекерная система GST18 Электрическая сеть 1 Размеры
Высота 60 mm Длина 218 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8437 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8437 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UTC4 G W2 / 7404674 , 0.26MB , pdfREACH Декларация соответствия UTC4 G W2 / 7404674 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UTC4 G W2 / 7404674 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский