Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с 2 розетками с защитным контактом

Артикул, номер 7404670 | EAN 4012196557561

218 mm
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена двумя розетками 33° с защитным контактом 16А и двумя глухими накладками для последующей установки двух электроустановочного изделия размером 45х45 мм серии Modul 45 или Modul 45connect. Подходит для подключения кабелей VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Защита от перенапряжений нет
Исполнение двойная, оранжевая
Количество встраиваемых устройств 4
Количество подключений 1
Комбинации розеток 2-секционный
Модульный разъем да
Размер 208x76x45
Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect
Сечение провода 2,5 mm²
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Штекерная система GST18
Электрическая сеть 1

Размеры

Высота 60 mm
Длина 218 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,8465 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8465 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UTC4 G OR2 218 mm 7404670
1 Штук
UTC4 G W2 218 mm 7404674
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UTC4 G OR2 / 7404670 , 0.26MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия UTC4 G OR2 / 7404670 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UTC4 G OR2 / 7404670 , 0.13MB , pdf

UTC4 G OR2 / 7404670
Загрузить